Corning® Single-use Media bag for HYPERStack vessel, 20L
产品编号91-200-77
These single-use bags can be connected to tubing via tube welding or by using the pre-assembled multipurpose connectors. They can be used to add media, trypsin, or quenching substrates to complete cell culture in an entirely closed solution.
Film type: ULDPE
Corning media certificates are available on our Resource Library.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 91-200-77 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 15 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 袋式样 | 一次性使用 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9AYH1-0000
- 质量证书 – 批号 9AYH0-0000
- 质量证书 – 批号 9AYGY-0000
- 质量证书 – 批号 9AL3H-0000
- 质量证书 – 批号 9AAKE-0000
- 质量证书 – 批号 9A70B-0000
- 质量证书 – 批号 9A69G-0000
- 质量证书 – 批号 9A3DL-0000
- 质量证书 – 批号 9A2SW-0000
- 质量证书 – 批号 99VUB-0000
- 质量证书 – 批号 99RSK-0000
- 质量证书 – 批号 99QBZ-0000
- 质量证书 – 批号 99E0B-0000
- 质量证书 – 批号 9950V-0000
- 质量证书 – 批号 99509-0000
- 质量证书 – 批号 98ZHH-0000
- 质量证书 – 批号 98X85-0000
- 质量证书 – 批号 98QCF-0000
- 质量证书 – 批号 98M9L-0000
- 质量证书 – 批号 98HM0-0000
- 质量证书 – 批号 98236_0000
- 质量证书 – 批号 89376-0000
- 质量证书 – 批号 79112-0000
- 质量证书 – 批号 72028-0000
- 质量证书 – 批号 69401-0000
- 质量证书 – 批号 68045-0000
- 质量证书 – 批号 64916-0000
- 质量证书 – 批号 64454-0000