Corning® chemically resistant, heat sealable flexible tubing, 3- 1/4 ID, with Female MPC connector to Female Luer w/cap
产品编号91-700-04
- 36" length 1/4" I.D. clear chemically resistant, heat sealable, flexible tubing
- Female MPC connector
- Female Luer and male Luer cap
Corning media certificates are available on our Resource Library.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 91-700-04 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 袋式样 | 摇摆式细胞培养 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9AYN6-0000
- 质量证书 – 批号 9AYJA-0000
- 质量证书 – 批号 9ASHF-0000
- 质量证书 – 批号 9APLP-0000
- 质量证书 – 批号 9APFE-0000
- 质量证书 – 批号 9AKNX-0000
- 质量证书 – 批号 9ADZH-0000
- 质量证书 – 批号 9ADV0-0000
- 质量证书 – 批号 9ADGE-0000
- 质量证书 – 批号 9A9ES-0000
- 质量证书 – 批号 9A93E-0000
- 质量证书 – 批号 9A84A-0000
- 质量证书 – 批号 9A7UP-0000
- 质量证书 – 批号 9A6YC-0000
- 质量证书 – 批号 9A5D3-0000
- 质量证书 – 批号 9A056-0000
- 质量证书 – 批号 99ZSE-0000
- 质量证书 – 批号 99PYN-0000
- 质量证书 – 批号 99KA0-0000
- 质量证书 – 批号 99BD1-0000
- 质量证书 – 批号 9950F-0000
- 质量证书 – 批号 992G6-0000
- 质量证书 – 批号 98X88-0000
- 质量证书 – 批号 98HMM-0000
- 质量证书 – 批号 98F8M-0000
- 质量证书 – 批号 97AUS-0000
- 质量证书 – 批号 96456-0000
- 质量证书 – 批号 91814-0000
- 质量证书 – 批号 87808-0000
- 质量证书 – 批号 87134-0000