Corning® CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK® — 2层细胞培养室,带透气盖,5/箱
产品编号3310
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 细胞生长面积为1,272cm²
- 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
- 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时最大限度降低污染风险
- 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
- USP VI级聚苯乙烯可提供极佳的光学清晰度和机械强度
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 发货前经过100%渗漏测试
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3310 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 5 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 1272 cm²/g |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 短 |
表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 33 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 260 - 400 mL |
无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23524022
- 质量证书 – 批号 22924040
- 质量证书 – 批号 18124004
- 质量证书 – 批号 17624056
- 质量证书 – 批号 12624009
- 质量证书 – 批号 10224062
- 质量证书 – 批号 08724034
- 质量证书 – 批号 08024001
- 质量证书 – 批号 07924003
- 质量证书 – 批号 07424039
- 质量证书 – 批号 07324008
- 质量证书 – 批号 05824059
- 质量证书 – 批号 05624007
- 质量证书 – 批号 02424036
- 质量证书 – 批号 00724001
- 质量证书 – 批号 36223034
- 质量证书 – 批号 34923033
- 质量证书 – 批号 32423015
- 质量证书 – 批号 28723006
- 质量证书 – 批号 25523051
- 质量证书 – 批号 25323029
- 质量证书 – 批号 19323007
- 质量证书 – 批号 16423013
- 质量证书 – 批号 05123016
- 质量证书 – 批号 03023011
- 质量证书 – 批号 01923036
- 质量证书 – 批号 25222019
- 质量证书 – 批号 23022051
- 质量证书 – 批号 20322048
- 质量证书 – 批号 19922044