text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルストレーナー

E-mail

  • 凝集塊または生体組織からの細胞分離を含むプロセスで、ガーゼ濾過よりも速く簡単に使用可能です。
  • 均一でより単一なシングルセル懸濁液が得られます。
  • さまざまなアプリケーションで使用できる3種類のポアサイズのナイロンメッシュです。
  • 滅菌済みで、便利な個別包装です。
  • フレームはピンセット等でつまむのに適したタブ付きです。
  • セルストレーナーは均等に配置された40、70、または100 µm の強靭なナイロンメッシュでできており、安定した試験結果を提供します。
  • タブ付きのカラーコード入りポリプロピレン成形フレームにより操作が容易です。
  • 特長

    滅菌済み
  • 個別包装

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Price Unit Size
352340 Falcon® 40 µm细胞筛网,蓝色,无菌,独立包装,50/箱   1 /包     50 /箱     Falcon®   N/A per case
352350 Falcon® 70 µm Cell Strainer, White, Sterile, Individually Packaged, 50/Case €104.86 per case
352360 Falcon® 100µm セルストレーナー, 黄色, 滅菌済み, 個別包装, 50/ケース ¥11,400 per case