- 一种更快速、简便地从细胞团块或原代组织中分离细胞的方法,可替代纱网过滤
- 可稳定地获得更加均匀的单细胞悬液
- 提供三种尼龙网孔径,以便在各种应用中发挥最佳性能
- 无菌且方便取用的独立包装
- 筛网突出的边缘便于用镊子进行无菌操作
- 筛网采用坚固的尼龙网制成,有40、70和100 µm三种孔径,网孔分布均匀,可获得一致的结果
- 模制聚丙烯框架带颜色标识和突起,便于操作
特性
无菌- 独立包装
特性
无菌
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352340 | Falcon® 40 µm细胞筛网,蓝色,无菌,独立包装,50/箱 | 1 /包 | 50 /箱 | Falcon® | N/A | per case | |
| 352350 | Falcon® 70 µm Cell Strainer, White, Sterile, Individually Packaged, 50/Case | N/A | per case | ||||
| 352360 | Falcon® 100 µm Cell Strainer, Yellow, Sterile, Individually Packaged, 50/Case | 1 /包 | 50 /箱 | Falcon® | N/A | per case |