text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 培养载玻片

E-mail

  • 可以安全且简便地拆卸腔室,用于显微镜观察
  • 创新的密封设计

Falcon培养载玻片适用于原位分析

您可利用Falcon培养载玻片培养细胞,随后在玻璃显微镜载玻片上分析。细胞生长在带有塑料腔室的特制玻璃显微镜载玻片上。

可以在不破坏细胞单层的情况下进行细胞固定和染色。利用易于使用的一次性安全拆卸工具可以安全且轻松地拆卸腔室。

可获得一致的细胞培养结果

  • 经过特别清洁处理和三次冲洗的玻璃载玻片
  • 已经过HEp-2和BAE细胞性能验证
  • 经过72小时MRC-5和BAE细胞汇合度检测

特性

  • 1.2 mm斜边载玻片,25 mm x 75 mm,钠钙玻璃
  • 压力敏感型、生物相容性、无迁移、带丙烯酸粘合剂垫片
  • 蓝色疏水边界可界定细胞培养区域
  • 聚苯乙烯腔室、盖子和工具
  • 附带一次性安全拆卸工具
  • 孔已编号,便于区分
  • 无菌
  • 配有培养箱用托盘
  • 包装上标有保质期

Choose your specification

数量/箱
View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
354114 Falcon® 4孔培养载玻片,12/包,24/箱   12 /包     24 /箱     Falcon®   per case