text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ Matrigel® 基质包被培养皿

电子邮件

康宁Matrigel基底膜基质是分离自Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肉瘤的可溶性基底膜提取物,该肿瘤富含ECM蛋白。其主要成分为层粘连蛋白,其次是IV型胶原、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖和巢蛋白。康宁Matrigel基质可有效促进正常和转化的贴壁依赖性上皮细胞以及其他类型细胞的粘附和分化,包括神经元和少突胶质细胞。

具体应用包括:

  • 诱导上皮细胞产生组织特异性细胞形态和表达蛋白
  • 内皮细胞、肌肉细胞和神经细胞的分化
  • 三维基质模型系统的开发

来源

  • EHS小鼠肿瘤

配方

  • DMEM培养基,含50 µg/mL庆大霉素。康宁Matrigel基质可与所有培养基兼容。

质量控制

  • 已经过检测,能够在无NGF的条件下促进鸡背根神经节轴突生长
  • 细菌和真菌检测均为阴性

储存条件与稳定性

  • -20°C。使用前冷冻保存。
  • 薄层包被培养器皿在2°C至8°C下稳定。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
354600 Corning® BioCoat™ Matrigel® 基质薄层包被100 mm培养皿,5/包,10/箱   5 /包     10 /箱     Corning®   per case
354601 Corning® BioCoat™ Matrigel® 基质薄层包被60 mm培养皿,5/包,20/箱   5 /包     20 /箱     Corning®   per case