Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被35 mm经TC处理培养皿,20/包,100/箱
产品编号356467
Corning® BioCoat™ 产品适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的培养皿。
保质期:>= 自发货之日起6个月
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 356467 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 9.6 cm² |
储存 | 4°- 30°C |
表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22524021
- 质量证书 – 批号 20424035
- 质量证书 – 批号 17024010
- 质量证书 – 批号 12224019
- 质量证书 – 批号 12024012
- 质量证书 – 批号 09924007
- 质量证书 – 批号 30921029
- 质量证书 – 批号 30221009
- 质量证书 – 批号 14821007
- 质量证书 – 批号 15620008
- 质量证书 – 批号 11619010
- 质量证书 – 批号 18718007
- 质量证书 – 批号 26517016
- 质量证书 – 批号 21116011
- 质量证书 – 批号 20416009
- 质量证书 – 批号 13515003
- 质量证书 – 批号 06515015
- 质量证书 – 批号 27214033
- 质量证书 – 批号 Generic