Corning® 100 mm未经TC处理培养皿
产品编号430591
- 生长表面积约为55 cm²
- 实际生长表面直径为80.5mm
- 高度为20mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430591 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 100 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 未处理 |
| 细胞生长面积 | 55 cm² |
| 建议中等容积 | 11 - 16.5 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 直径 | 80.5 mm (近似值) |
| 高度 | 20 mm (近似值) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06426002
- 质量证书 – 批号 01526601
- 质量证书 – 批号 00826001
- 质量证书 – 批号 35925601
- 质量证书 – 批号 34225601
- 质量证书 – 批号 30125005
- 质量证书 – 批号 29125601
- 质量证书 – 批号 27225004
- 质量证书 – 批号 21325601
- 质量证书 – 批号 13125003
- 质量证书 – 批号 10725002
- 质量证书 – 批号 05925001
- 质量证书 – 批号 34524601
- 质量证书 – 批号 32124601
- 质量证书 – 批号 29124007
- 质量证书 – 批号 29024006
- 质量证书 – 批号 26124005
- 质量证书 – 批号 25924004
- 质量证书 – 批号 19624601
- 质量证书 – 批号 11724003
- 质量证书 – 批号 08224601
- 质量证书 – 批号 06624601
- 质量证书 – 批号 04924002
- 质量证书 – 批号 04524001
- 质量证书 – 批号 02824601
- 质量证书 – 批号 27023601
- 质量证书 – 批号 26923004
- 质量证书 – 批号 21923003
- 质量证书 – 批号 19123002
- 质量证书 – 批号 16623601