该产品严禁用于人类用途,且未获得CE认证。仅供研究使用。不得用于诊断。
- 20mm直径中央孔可加入3 mL培养基,外部孔可加入10 mL
- 高度为15mm
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
- 仅供研究使用。不得用于诊断。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3260 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
Dish Type | Stackable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15025012
- 质量证书 – 批号 14625010
- 质量证书 – 批号 14325044
- 质量证书 – 批号 13725010
- 质量证书 – 批号 13225012
- 质量证书 – 批号 09725034
- 质量证书 – 批号 09025016
- 质量证书 – 批号 33023003
- 质量证书 – 批号 32123021
- 质量证书 – 批号 29723040
- 质量证书 – 批号 29123044
- 质量证书 – 批号 26723005
- 质量证书 – 批号 26323034
- 质量证书 – 批号 26023007
- 质量证书 – 批号 25723008
- 质量证书 – 批号 25323022
- 质量证书 – 批号 24523014
- 质量证书 – 批号 24123008
- 质量证书 – 批号 23723009
- 质量证书 – 批号 21323001
- 质量证书 – 批号 20423015
- 质量证书 – 批号 17223020
- 质量证书 – 批号 16923003
- 质量证书 – 批号 16423036
- 质量证书 – 批号 14323025
- 质量证书 – 批号 13923041
- 质量证书 – 批号 13223041
- 质量证书 – 批号 11423021
- 质量证书 – 批号 11023001
- 质量证书 – 批号 04023031