Falcon® 35 mm易握型细胞培养皿,经TC处理,20/包,500/箱,无菌
产品编号353001
Falcon®35mm易握型细胞培养皿,经TC处理,20/包,500/箱,无菌 Falcon® 35mm细胞培养皿,易握设计,经TC处理聚苯乙烯,20/包,500/箱,无菌:实际尺寸——外径40.28mm x 6.17mm
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353001 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 培养皿式样 | 易握型 |
| 皮氏培养皿式样 | 35 mm |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 细胞生长面积 | 11.78 cm² |
| 建议中等容积 | 2.5 - 3 mL |
| 直径 | 35 mm |
| 外径 | 40.28 mm |
| 无菌 | 是 |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12926506
- 质量证书 – 批号 10726505
- 质量证书 – 批号 08426504
- 质量证书 – 批号 06926503
- 质量证书 – 批号 01626502
- 质量证书 – 批号 00826501
- 质量证书 – 批号 31825517
- 质量证书 – 批号 31125516
- 质量证书 – 批号 29625515
- 质量证书 – 批号 28025514
- 质量证书 – 批号 25925513
- 质量证书 – 批号 24425512
- 质量证书 – 批号 23425511
- 质量证书 – 批号 22325510
- 质量证书 – 批号 21425509
- 质量证书 – 批号 20825508
- 质量证书 – 批号 20125507
- 质量证书 – 批号 18925506
- 质量证书 – 批号 18225505
- 质量证书 – 批号 16625504
- 质量证书 – 批号 09125503
- 质量证书 – 批号 07425502
- 质量证书 – 批号 9349004
- 质量证书 – 批号 9346003
- 质量证书 – 批号 9343002
- 质量证书 – 批号 9342004
- 质量证书 – 批号 9337005
- 质量证书 – 批号 9335004
- 质量证书 – 批号 9310013
- 质量证书 – 批号 9284005