Falcon® 100 mm细胞培养皿,经TC处理,20/包,200/箱,无菌
产品编号353003


Falcon® 100mm细胞培养皿,经TC处理聚苯乙烯,20/包,200/箱,无菌:实际尺寸——外径89.43mm x 19.18mm

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353003 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 200 /箱 |
品牌 | Falcon® |
培养皿式样 | 皮氏 |
皮氏培养皿式样 | 100 mm |
表面处理 | 经TC处理 |
细胞生长面积 | 58.1 cm² |
建议中等容积 | 16 - 17.5 mL |
直径 | 100 mm |
外径 | 89.43 mm |
无菌 | 是 |
Dish Type | Stackable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17425505
- 质量证书 – 批号 16825504
- 质量证书 – 批号 11625503
- 质量证书 – 批号 10025502
- 质量证书 – 批号 9315008
- 质量证书 – 批号 9314010
- 质量证书 – 批号 9313007
- 质量证书 – 批号 9312010
- 质量证书 – 批号 9310007
- 质量证书 – 批号 9307012
- 质量证书 – 批号 9306003
- 质量证书 – 批号 9305027
- 质量证书 – 批号 9301003
- 质量证书 – 批号 9300006
- 质量证书 – 批号 9298006
- 质量证书 – 批号 9297008
- 质量证书 – 批号 9296007
- 质量证书 – 批号 9295013
- 质量证书 – 批号 9294020
- 质量证书 – 批号 9294019
- 质量证书 – 批号 9293014
- 质量证书 – 批号 9293013
- 质量证书 – 批号 9292008
- 质量证书 – 批号 9292007
- 质量证书 – 批号 9292006
- 质量证书 – 批号 9290015
- 质量证书 – 批号 9290014
- 质量证书 – 批号 9288015
- 质量证书 – 批号 9287012
- 质量证书 – 批号 9286013