![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® 60 mm易握型细胞培养皿,经TC处理,20/包,500/箱,无菌
产品编号353004
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® 60 mm易握型细胞培养皿,经TC处理,20/包,500/箱,无菌](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconCellCultureDishes/353004/images/1016_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Falcon® 60mm细胞培养皿,易握设计,经TC处理聚苯乙烯,20/包,500/箱,无菌:实际尺寸——外径52.10mm x 13.13mm
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353004 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
培养皿式样 | 易握型 |
皮氏培养皿式样 | 60 mm |
表面处理 | 经TC处理 |
细胞生长面积 | 19.5 cm² |
建议中等容积 | 6 - 7 mL |
直径 | 60 mm |
外径 | 52.1 mm |
Dish Type | Stackable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9354004
- 质量证书 – 批号 9352006
- 质量证书 – 批号 9290013
- 质量证书 – 批号 9288014
- 质量证书 – 批号 9223011
- 质量证书 – 批号 9216010
- 质量证书 – 批号 9213023
- 质量证书 – 批号 9203020
- 质量证书 – 批号 9198011
- 质量证书 – 批号 9196029
- 质量证书 – 批号 9189017
- 质量证书 – 批号 9175013
- 质量证书 – 批号 9169016
- 质量证书 – 批号 9168043
- 质量证书 – 批号 9153015
- 质量证书 – 批号 9126005
- 质量证书 – 批号 9111012
- 质量证书 – 批号 9098023
- 质量证书 – 批号 9092011
- 质量证书 – 批号 9086008
- 质量证书 – 批号 9086004
- 质量证书 – 批号 9086003
- 质量证书 – 批号 9083009
- 质量证书 – 批号 9081009
- 质量证书 – 批号 9078013
- 质量证书 – 批号 9036006
- 质量证书 – 批号 9032011
- 质量证书 – 批号 9015022
- 质量证书 – 批号 9007013
- 质量证书 – 批号 8352003