text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 60 mm中央孔器官培养皿,经TC处理,20/包,500/箱,无菌

产品编号353037

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Falcon® 60mm中央孔器官培养皿,经TC处理聚苯乙烯,20/包,500/箱,无菌:实际尺寸——外径54.84mm x 13.56mm

  • 平整、光学透明的聚苯乙烯表面,在显微镜下观察细胞无光学扭曲变形
  • 经真空等离子体处理的均匀表面可促进细胞粘附
  • 采用独特的易握设计,便于操作小培养皿
  • 无热原
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 采用易撕的医用包装
  • 透明级原生聚苯乙烯


  • One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    详情
    产品编号   353037
    数量/包   20 /包  
    数量/箱   500 /箱  
    品牌   Falcon®  
    培养皿式样   中心孔  
    皮氏培养皿式样   60 mm  
    表面处理   经TC处理  
    细胞生长面积   2.89 cm²  
    直径   60 mm  
    外径   54.84 mm  
    Dish Type   Stackable  
    Vented   是  
    产品规格文件