text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带蓝色密封螺旋盖

产品编号353014

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 可安全稳定地堆放,避免意外倾倒或溅溢,防止污染 (斜颈培养瓶)
  • 无热原检测结果低于0.1 EU/mL
  • 带有容量刻度和书写区
  • 生长面积和容积均为标称值


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


You might also be interested in
Corning® 15mL离心管
Corning® DMEM培养基
Stripette™ 血清移液管
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
详情
产品编号   353014
数量/包   20 /包  
数量/箱   200 /箱  
品牌   Falcon®  
培养瓶形状   方形  
颈式样   倾斜  
表面处理   经TC处理  
刻度   是  
盖式样   插塞密封  
盖直径   20 mm  
盖颜色   蓝色  
无菌   是  
刻度范围   5 - 50 mL  
表面积   25 cm2  
产品规格文件