text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 28 mm直径针头过滤器,0.2 µm孔径SFCA滤膜,无菌,独立包装,50/箱

Product Number431219

E-mail

这种Corning® 针头过滤器具有丙烯酸外壳、母路厄接头入口和公路厄接头出口。

  • 无表面活性剂醋酸纤维素 (SFCA) 滤膜的蛋白结合量最低
  • 100%完整性检测,无菌,经认证无热原且无细胞毒性
  • 遵照ISO 9001标准生产


Details
Product Number   431219
数量/包   1 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
过滤器式样   压力注射器  
膜材料   无表面活性剂纤维素  
膜孔径   0.2 µm  
膜直径   28 mm  
包装   单独包装  
外壳材料   丙烯酸共聚物  
插口   母鲁尔接头锁  
出口   公鲁尔滑动接头  
Specifications Documents