text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 25 mm直径针头过滤器,0.2 µm孔径RC滤膜,无菌,独立包装,50/箱

产品编号431222

电子邮件

这种Corning® 针头过滤器具有聚丙烯外壳、母路厄接头入口和公路厄接头出口。

  • 再生纤维素 (RC) 滤膜的DMSO耐受性最佳。
  • 100%完整性检测,无菌,经认证无热原且无细胞毒性
  • 遵照ISO 9002标准生产


详情
产品编号   431222
数量/包   1 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
过滤器式样   压力注射器  
膜材料   再生纤维素  
膜孔径   0.2 µm  
膜直径   25 mm  
包装   单独包装  
外壳材料   聚丙烯  
插口   母鲁尔接头锁  
出口   公鲁尔滑动接头  
产品规格文件