Corning® 50 mL管顶真空过滤器系统,0.45 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号430314
- 直接过滤至50 mL离心管中,尽量减少不必要的移液步骤。
- 每箱包括两个离心管架。
- 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点,适合过滤细胞培养基。
- 聚丙烯离心管均配有独立包装的管盖,便于储存。
- 独立包装、无菌且经过无热原认证。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430314 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 管顶真空 |
漏斗容量 | 150 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.45 µm |
膜面积 | 13.6 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
管子容量 | 50 mL |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16724002
- 质量证书 – 批号 05024001
- 质量证书 – 批号 34423001
- 质量证书 – 批号 31822005
- 质量证书 – 批号 20822004
- 质量证书 – 批号 20622003
- 质量证书 – 批号 20522002
- 质量证书 – 批号 04822001
- 质量证书 – 批号 18420003
- 质量证书 – 批号 14920002
- 质量证书 – 批号 04820001
- 质量证书 – 批号 34519005
- 质量证书 – 批号 24719004
- 质量证书 – 批号 19119003
- 质量证书 – 批号 13519002
- 质量证书 – 批号 05819001
- 质量证书 – 批号 34018006
- 质量证书 – 批号 29718005
- 质量证书 – 批号 21118004
- 质量证书 – 批号 12418003
- 质量证书 – 批号 07518002
- 质量证书 – 批号 00518001
- 质量证书 – 批号 31917007
- 质量证书 – 批号 29117006
- 质量证书 – 批号 19817005
- 质量证书 – 批号 14617004
- 质量证书 – 批号 12117003
- 质量证书 – 批号 05917002
- 质量证书 – 批号 03317001
- 质量证书 – 批号 33616008