text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50 mL管顶真空过滤器系统,0.22 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱

产品编号430320

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 直接过滤至50 mL离心管中,尽量减少不必要的移液步骤。
  • 每箱包括两个离心管架。
  • 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点,适合过滤细胞培养基。
  • 聚丙烯离心管均配有独立包装的管盖,便于储存。
  • 独立包装、无菌且经过无热原认证。
  • 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
  • 滤膜有效期为自生产之日起三年内。


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   430320
数量/包   1 /包  
数量/箱   12 /箱  
品牌   Corning®  
过滤器式样   管顶真空  
漏斗容量   150 mL  
膜材料   醋酸纤维素  
膜孔径   0.22 µm  
膜面积   13.6 cm²  
包装   单独包装  
刻度   是  
管子容量   50 mL  
颈直径   45 mm  
产品规格文件