Corning® Spin-X® UF 6 mL离心浓缩管,10,000 MWCO膜,25/箱
产品编号431483
康宁Spin-X UF离心浓缩管可以简单地一步完成蛋白质及其他生物分子的浓缩或脱盐,回收率达到90%或更高。
Click on the technical literature tab above for Spin-X UF manuals, protocols and a selection and use guide. (See Corning Spin-X UF Applications listed below product details at-a-glance.)
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431483 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 过滤器式样 | 离心机 |
| 工作容积 | 6 mL |
| 膜材料 | 聚醚砜 |
| 膜 | 10,000 MWCO |
| 膜面积 | 2.5 cm² |
| 包装 | 大包装 |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯 |
| 高度 | 122 mm |
| 直径 | 17 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14126004
- 质量证书 – 批号 09826003
- 质量证书 – 批号 09726002
- 质量证书 – 批号 07526001
- 质量证书 – 批号 28625007
- 质量证书 – 批号 26525006
- 质量证书 – 批号 25225005
- 质量证书 – 批号 16425003
- 质量证书 – 批号 16225004
- 质量证书 – 批号 07025002
- 质量证书 – 批号 01825001
- 质量证书 – 批号 32324006
- 质量证书 – 批号 27124005
- 质量证书 – 批号 22124004
- 质量证书 – 批号 16324003
- 质量证书 – 批号 07424002
- 质量证书 – 批号 07424001
- 质量证书 – 批号 34923010
- 质量证书 – 批号 27623009
- 质量证书 – 批号 26923008
- 质量证书 – 批号 22023007
- 质量证书 – 批号 19223006
- 质量证书 – 批号 16423005
- 质量证书 – 批号 16323004
- 质量证书 – 批号 10123003
- 质量证书 – 批号 05623002
- 质量证书 – 批号 03223001
- 质量证书 – 批号 31822006
- 质量证书 – 批号 23522005
- 质量证书 – 批号 08322004