Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径54.5cm² CN滤膜,无菌,12/箱
Product Number430186
Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径54.5cm² CN滤膜,无菌,12/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
¥3,435.54 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430186 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
瓶容量 | 1000 mL |
过滤器式样 | 真空系统 |
漏斗容量 | 1000 mL |
膜材料 | 硝酸纤维素 |
膜孔径 | 0.2 µm |
膜面积 | 54.5 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents