Axygen® Axypet® Pro 0.5-10 µL 8通道移液器,可高压蒸汽灭菌
产品编号AP-8-10-P
Axygen® Axypet® Pro移液器经过精心设计,旨在提供最高水平的舒适度、准确度和精度。轻巧的结构、符合人体工程学的手柄设计以及4位数计量器,可确保舒适的移液操作。所有移液器均可保持平稳的活塞运动且极为省力,有助于缓解手腕疲劳 (RSI)。不同颜色的按钮 (内含) 有助于区分用户或应用,确保样本安全并降低交叉污染风险。
- 手柄设计符合人体工程学,左右手均适合操作
- 可方便地单手设置量程,自动锁定系统能够防止操作过程中意外更改量程
- 4位数计量器,提供更高的精度,且移液全程读数可见
- 单通道移液器适配窄口试管
- 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线,保护样本免受污染
- 多通道移液器的移液轴可独立收缩,轻松装载和推出吸头
- 校准简单方便,可根据不同液体类型快速自行校准移液器
- 经过单独测试并提供质量认证证书
- 准确度:±10.0至±2.0%
- 精度:≤8.0至≤1.2%
产品规格请见下方的资源选项卡。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AP-8-10-P |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 通道 | 8 |
| 吸头 | 10 µL Non-filtered |
| 可高压灭菌 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories