text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 电动移液器

E-mail

"

轻便且符合人体工程学的电动移液器

可适配0.5至100 mL量程的玻璃和塑料血清

移液管。

开关位置设计合理,便于快速切换操作 模式和速度,移取不同体积和粘度的液体 。通过手指触发按钮控制吸液和分液 速度。电池 充满电后可连续使用 8小时。较大的LCD显示屏可清晰显示 电池状态、移液模式和速度。

Falcon电动移液器配有:

  • 两档位充电底座
  • 通用充电器,
  • 三节电池
  • 两个0.2 μm和两个0.45 μm疏水性
  • 聚四氟乙烯 (PTFE) 过滤器
  • 其他过滤器以标准
  • 附件的形式提供。过滤器、移液器支架和插口
  • 均可进行高压蒸汽灭菌。

特性

  • 符合人体工程学设计,操作极其舒适
  • LCD显示屏可连续显示速度、 模式和 电池状态
  • 电池更换简便
  • 易于维护
"

Choose your specification

Includes Charging Stand
View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
357801 Falcon® Pipet Controller with 0.2 µm Filter, Universal Power Supply, Charging Stand   1 /包     1 /箱     Falcon®   per case