Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag, 3 L, Black Biohazard Logo, PP, 40 µm, 500/Case
产品编号SA03-10
- Polypropylene (PP) resistant bags
- Thermal resistance 134°C
- Transparent
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SA03-10 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 500 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Thickness | 40 µm |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977619
- 质量证书 – 批号 971663
- 质量证书 – 批号 955393
- 质量证书 – 批号 955331
- 质量证书 – 批号 955298
- 质量证书 – 批号 955159
- 质量证书 – 批号 955067
- 质量证书 – 批号 954200
- 质量证书 – 批号 923762
- 质量证书 – 批号 912497
- 质量证书 – 批号 909244
- 质量证书 – 批号 884274
- 质量证书 – 批号 881311
- 质量证书 – 批号 877988
- 质量证书 – 批号 863213
- 质量证书 – 批号 835791
- 质量证书 – 批号 817592
- 质量证书 – 批号 811301
- 质量证书 – 批号 803541
- 质量证书 – 批号 779770
- 质量证书 – 批号 779769
- 质量证书 – 批号 767911
- 质量证书 – 批号 749460
- 质量证书 – 批号 749452