袋
高压灭菌袋
Corning® Gosselin™ Autoclavable Bags
Corning® Gosselin™ Autoclavable Bags
电子邮件
打印
质量证书
Polypropylene (PP) resistant bags
Thermal resistance 134°C
Transparent
选择规格
容量
3 L
9 L
14 L
21 L
33 L
Show More
材料
聚丙烯
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
可高压灭菌
数量/包
数量/箱
规格
规格
SA21-10
Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag, 21 L, Black Biohazard Logo, PP, 40 µm, 500/Case
是
1 /包
500 /箱
N/A
per case
加入购物车