PYREX® 400 mL高型Berzelius烧杯,带嘴和刻度
产品编号1060-400
这种400 mL带嘴高型烧杯便于倾倒,且带有刻度,可方便地读取大致的体积数。如需PYREX® 烧杯盖,请参见货号9985或9990。参考信息:ASTM E-960。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1060-400 |
| 数量/包 | 6 /包 |
| 数量/箱 | 36 /箱 |
| 品牌 | PYREX® |
| 容量 | 400 mL |
| 烧杯式样 | Berzelius |
| 刻度增量 | 25 mL |
| 高度 | 127 mm (近似值) |
| 外径 | 69 mm (近似值) |
| 刻度范围 | 25 mL - 325 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35025002
- 质量证书 – 批号 27124002
- 质量证书 – 批号 03923002
- 质量证书 – 批号 22822002
- 质量证书 – 批号 12621002
- 质量证书 – 批号 33018002
- 质量证书 – 批号 17616002
- 质量证书 – 批号 08215002
- 质量证书 – 批号 03615002
- 质量证书 – 批号 25213002
- 质量证书 – 批号 12812002
- 质量证书 – 批号 12211002
- 质量证书 – 批号 06710002
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 33907002
- 质量证书 – 批号 28906002
- 质量证书 – 批号 25307004
- 质量证书 – 批号 09106999
- 质量证书 – 批号 06107010