Corning® Reusable Plastic Low Form 100 mL Beaker, Polypropylene, Graduated
产品编号1000P-100
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1000P-100 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 100 mL |
| 烧杯式样 | Griffin |
| 刻度增量 | 20 mL |
| 高度 | 71 mm (近似值) |
| 外径 | 50 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06426001
- 质量证书 – 批号 03726001
- 质量证书 – 批号 20325001
- 质量证书 – 批号 09425001
- 质量证书 – 批号 27524001
- 质量证书 – 批号 14324001
- 质量证书 – 批号 25023001
- 质量证书 – 批号 34722001
- 质量证书 – 批号 24322001
- 质量证书 – 批号 15422001
- 质量证书 – 批号 00322001
- 质量证书 – 批号 30621001
- 质量证书 – 批号 24921001
- 质量证书 – 批号 16021001
- 质量证书 – 批号 12121212
- 质量证书 – 批号 06221001
- 质量证书 – 批号 02220001
- 质量证书 – 批号 22519001
- 质量证书 – 批号 14219001
- 质量证书 – 批号 12619001
- 质量证书 – 批号 02219001
- 质量证书 – 批号 26918001
- 质量证书 – 批号 33817001
- 质量证书 – 批号 27017001
- 质量证书 – 批号 09617001
- 质量证书 – 批号 31216001
- 质量证书 – 批号 13016001
- 质量证书 – 批号 06816001
- 质量证书 – 批号 33415001
- 质量证书 – 批号 11915001