Corning® Reusable Plastic Low Form 150 mL Beaker, Polypropylene, Graduated
产品编号1000P-150
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1000P-150 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 150 mL |
| 烧杯式样 | Griffin |
| 刻度增量 | 20 mL |
| 高度 | 80 mm (近似值) |
| 外径 | 56 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09226001
- 质量证书 – 批号 02726001
- 质量证书 – 批号 19825001
- 质量证书 – 批号 23524001
- 质量证书 – 批号 15524001
- 质量证书 – 批号 12724001
- 质量证书 – 批号 29023001
- 质量证书 – 批号 33922001
- 质量证书 – 批号 30122001
- 质量证书 – 批号 01322001
- 质量证书 – 批号 26721001
- 质量证书 – 批号 20021001
- 质量证书 – 批号 04821001
- 质量证书 – 批号 03820001
- 质量证书 – 批号 34519001
- 质量证书 – 批号 22519001
- 质量证书 – 批号 14019001
- 质量证书 – 批号 10019001
- 质量证书 – 批号 07819001
- 质量证书 – 批号 00518001
- 质量证书 – 批号 27117001
- 质量证书 – 批号 24217001
- 质量证书 – 批号 20117001
- 质量证书 – 批号 13517001
- 质量证书 – 批号 32716001
- 质量证书 – 批号 23816001
- 质量证书 – 批号 11316001
- 质量证书 – 批号 06716001
- 质量证书 – 批号 02516001
- 质量证书 – 批号 30015001