Corning® Reusable Plastic Low Form 1L Beaker, Polypropylene, Graduated
产品编号1000P-1L
(This is the suggested replacement for 1003P-1L)
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1000P-1L |
| 数量/包 | 6 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1 L |
| 烧杯式样 | Griffin |
| 刻度增量 | 100 mL |
| 高度 | 148 mm (近似值) |
| 外径 | 106 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06426001
- 质量证书 – 批号 03726001
- 质量证书 – 批号 00826001
- 质量证书 – 批号 25425001
- 质量证书 – 批号 20325001
- 质量证书 – 批号 17525001
- 质量证书 – 批号 14725001
- 质量证书 – 批号 12625001
- 质量证书 – 批号 06225001
- 质量证书 – 批号 03425001
- 质量证书 – 批号 00725001
- 质量证书 – 批号 22224001
- 质量证书 – 批号 19324001
- 质量证书 – 批号 10924001
- 质量证书 – 批号 26923001
- 质量证书 – 批号 24423001
- 质量证书 – 批号 34222001
- 质量证书 – 批号 28422001
- 质量证书 – 批号 24122001
- 质量证书 – 批号 15222001
- 质量证书 – 批号 35421001
- 质量证书 – 批号 27421001
- 质量证书 – 批号 11821001
- 质量证书 – 批号 09621001
- 质量证书 – 批号 04021001
- 质量证书 – 批号 01421001
- 质量证书 – 批号 21920001
- 质量证书 – 批号 02120001
- 质量证书 – 批号 19619001
- 质量证书 – 批号 14119001