Corning® Reusable Plastic Low Form 2L Beaker, Polypropylene, Graduated
产品编号1000P-2L
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1000P-2L |
| 数量/包 | 6 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 2 L |
| 烧杯式样 | Griffin |
| 刻度增量 | 200 mL |
| 高度 | 185 mm (近似值) |
| 外径 | 132 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16726001
- 质量证书 – 批号 13326001
- 质量证书 – 批号 13226001
- 质量证书 – 批号 10626001
- 质量证书 – 批号 06426001
- 质量证书 – 批号 02726001
- 质量证书 – 批号 31125001
- 质量证书 – 批号 26125001
- 质量证书 – 批号 24425001
- 质量证书 – 批号 19825001
- 质量证书 – 批号 16125001
- 质量证书 – 批号 26024001
- 质量证书 – 批号 11724001
- 质量证书 – 批号 08024001
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 34223001
- 质量证书 – 批号 26123001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 30122001
- 质量证书 – 批号 25022001
- 质量证书 – 批号 15222001
- 质量证书 – 批号 34321001
- 质量证书 – 批号 26521001
- 质量证书 – 批号 22521001
- 质量证书 – 批号 19721001
- 质量证书 – 批号 08421001
- 质量证书 – 批号 04121001
- 质量证书 – 批号 23220001
- 质量证书 – 批号 03420001
- 质量证书 – 批号 00220001