text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 3000 mL Beaker with Handle and Spout, Polypropylene

产品编号1015P-3L

电子邮件


Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.


详情
产品编号   1015P-3L
数量/包   6 /包  
数量/箱   6 /箱  
品牌   Corning®  
容量   3 L  
刻度增量   50 mL  
高度   243 mm (近似值)  
外径   170 mm (近似值)  
产品规格文件