text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Reusable Plastic Low Form 5L Beaker, Polypropylene, Graduated

产品编号1000P-5L

电子邮件


Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.


详情
产品编号   1000P-5L
数量/包   4 /包  
数量/箱   4 /箱  
品牌   Corning®  
容量   5 L  
烧杯式样   Griffin  
刻度增量   500 mL  
高度   247 mm (近似值)  
外径   181 mm (近似值)  
产品规格文件