text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1L可重复使用塑料试剂瓶,聚丙烯,带GL-45 PP螺旋盖

Product Number1500P-1L

E-mail


这种试剂瓶由半透明聚丙烯制成,带聚丙烯螺旋盖。




Details
Product Number   1500P-1L
数量/包   1 /包  
数量/箱   10 /箱  
品牌   Corning®  
容量   1000 mL  
底部形状   筒形  
螺纹光洁度   45  
特性   可重复使用  
含盖高度   200 mm (近似值)  
外径   105 mm (近似值)  
无菌   否  
不含盖高度   197 mm (近似值)  
Specifications Documents