Corning® 33mm Vented Polyethylene Filling Cap with 1/4” (6.4mm) ID Tubing and 37mm Filter with Hydrophobic Glass Fiber Filter
产品编号3284
- 33mm threaded cap
- Vented cap has 37mm diameter filter with a nonwettable (hydrophobic) glass fiber filter
- Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
- Filter connected to cap with 1/4" (6.4mm) ID chemically resistant, heat sealable flexible tubing
- SAL 10⁻⁶
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3284 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23725001
- 质量证书 – 批号 21925006
- 质量证书 – 批号 21925004
- 质量证书 – 批号 13925002
- 质量证书 – 批号 09425001
- 质量证书 – 批号 03425002
- 质量证书 – 批号 30224002
- 质量证书 – 批号 21924001
- 质量证书 – 批号 19824002
- 质量证书 – 批号 19824001
- 质量证书 – 批号 01624002
- 质量证书 – 批号 01624001
- 质量证书 – 批号 34123010
- 质量证书 – 批号 34123009
- 质量证书 – 批号 34123008
- 质量证书 – 批号 34123007
- 质量证书 – 批号 34123006
- 质量证书 – 批号 34123005
- 质量证书 – 批号 34123004
- 质量证书 – 批号 34123003
- 质量证书 – 批号 34123002
- 质量证书 – 批号 34123001
- 质量证书 – 批号 23023001
- 质量证书 – 批号 24422003
- 质量证书 – 批号 24422002
- 质量证书 – 批号 21622002
- 质量证书 – 批号 21622001
- 质量证书 – 批号 20722002
- 质量证书 – 批号 20722001
- 质量证书 – 批号 19322001