Corning® 33mm Polyethylene Filling Cap with a Male MPC Polycarbonate with a 3/8” (9.5mm) ID Coupling and a Female MPC Polycarbonate End Cap
产品编号3339
- 33mm polyethylene threaded cap
- Female MPC End Cap with a 3/8"" (9.5mm) ID Male MPC Coupling
- SAL 10⁻⁶
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3339 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20426001
- 质量证书 – 批号 33625004
- 质量证书 – 批号 30623004
- 质量证书 – 批号 30623003
- 质量证书 – 批号 30623002
- 质量证书 – 批号 26522002
- 质量证书 – 批号 21522001
- 质量证书 – 批号 20022001
- 质量证书 – 批号 32621001
- 质量证书 – 批号 31921001
- 质量证书 – 批号 23121001
- 质量证书 – 批号 17521012
- 质量证书 – 批号 16721010
- 质量证书 – 批号 12421001
- 质量证书 – 批号 10421001
- 质量证书 – 批号 03321001
- 质量证书 – 批号 23020001
- 质量证书 – 批号 19020001
- 质量证书 – 批号 16320001
- 质量证书 – 批号 13320001
- 质量证书 – 批号 11320001
- 质量证书 – 批号 07020003
- 质量证书 – 批号 03420001
- 质量证书 – 批号 12619001
- 质量证书 – 批号 06519003
- 质量证书 – 批号 02819001
- 质量证书 – 批号 01719001
- 质量证书 – 批号 01119002
- 质量证书 – 批号 00219001
- 质量证书 – 批号 32518003