Corning® Gosselin™ Screw Cap for 125 and 180 mL Straight Container, Red PE, 100/Bag, 700/Case
产品编号C50-02
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | C50-02 |
| 数量/包 | 700 /包 |
| 数量/箱 | 700 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982856
- 质量证书 – 批号 980867
- 质量证书 – 批号 975546
- 质量证书 – 批号 974951
- 质量证书 – 批号 972518
- 质量证书 – 批号 965244
- 质量证书 – 批号 939313
- 质量证书 – 批号 932463
- 质量证书 – 批号 931452
- 质量证书 – 批号 930188
- 质量证书 – 批号 926321
- 质量证书 – 批号 902737
- 质量证书 – 批号 900853
- 质量证书 – 批号 899502
- 质量证书 – 批号 897353
- 质量证书 – 批号 895279
- 质量证书 – 批号 893862
- 质量证书 – 批号 892410
- 质量证书 – 批号 890910
- 质量证书 – 批号 886000
- 质量证书 – 批号 881705
- 质量证书 – 批号 880228
- 质量证书 – 批号 877043
- 质量证书 – 批号 874343
- 质量证书 – 批号 862809
- 质量证书 – 批号 859816
- 质量证书 – 批号 855932
- 质量证书 – 批号 851915
- 质量证书 – 批号 849593
- 质量证书 – 批号 844817