Corning® Gosselin™ Winged Plug, Black LDPE, 3000/Bag, 15000/Case
产品编号BA100-00
- Polyethylene (PE)
- Screw cap, winged cap, or straight cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | BA100-00 |
数量/包 | 15000 /包 |
数量/箱 | 15000 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 915739
- 质量证书 – 批号 898017
- 质量证书 – 批号 893755
- 质量证书 – 批号 885906
- 质量证书 – 批号 877575
- 质量证书 – 批号 864954
- 质量证书 – 批号 861220
- 质量证书 – 批号 854160
- 质量证书 – 批号 844688
- 质量证书 – 批号 841362
- 质量证书 – 批号 828043
- 质量证书 – 批号 816282
- 质量证书 – 批号 810156
- 质量证书 – 批号 807241
- 质量证书 – 批号 794578
- 质量证书 – 批号 790130
- 质量证书 – 批号 784845
- 质量证书 – 批号 780663
- 质量证书 – 批号 772209
- 质量证书 – 批号 760618
- 质量证书 – 批号 750476
- 质量证书 – 批号 740025
- 质量证书 – 批号 725455
- 质量证书 – 批号 713680
- 质量证书 – 批号 709621
- 质量证书 – 批号 707641
- 质量证书 – 批号 700246
- 质量证书 – 批号 689577
- 质量证书 – 批号 683557
- 质量证书 – 批号 671521