Corning® Gosselin™ Winged Plug, Red LDPE, 3000/Bag, 15000/Case
产品编号BA100-32
This is the suggested replacement for BA100-00, BA100-05, BA100-08, BA100-20, BA100-35, BA100-37, BA100-39, BA100-60.
- Polyethylene (PE)
- Screw cap, winged cap, or straight cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | BA100-32 |
| 数量/包 | 15000 /包 |
| 数量/箱 | 15000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 983405
- 质量证书 – 批号 982018
- 质量证书 – 批号 980821
- 质量证书 – 批号 979010
- 质量证书 – 批号 975476
- 质量证书 – 批号 974867
- 质量证书 – 批号 973635
- 质量证书 – 批号 967905
- 质量证书 – 批号 967733
- 质量证书 – 批号 967374
- 质量证书 – 批号 964665
- 质量证书 – 批号 963700
- 质量证书 – 批号 938722
- 质量证书 – 批号 936011
- 质量证书 – 批号 935438
- 质量证书 – 批号 931917
- 质量证书 – 批号 929054
- 质量证书 – 批号 928452
- 质量证书 – 批号 926776
- 质量证书 – 批号 923911
- 质量证书 – 批号 921686
- 质量证书 – 批号 920062
- 质量证书 – 批号 915743
- 质量证书 – 批号 908840
- 质量证书 – 批号 906050
- 质量证书 – 批号 904671
- 质量证书 – 批号 903973
- 质量证书 – 批号 900787
- 质量证书 – 批号 898022
- 质量证书 – 批号 891561