Corning® GL32 Orange Polypropylene Screw Cap with Plug Seal
产品编号1395-32LTC
The Corning® orange polypropylene caps are autoclavable at 121°C, have a GL32 thread and use a linerless plug seal design for efficient sealing.
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 1395-32LTC |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 20 /箱 |
品牌 | Corning® |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
螺纹光洁度 | 32 |
颜色 | 橙色 |
无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34224017
- 质量证书 – 批号 33124205
- 质量证书 – 批号 27724025
- 质量证书 – 批号 21224003
- 质量证书 – 批号 15724008
- 质量证书 – 批号 12324286
- 质量证书 – 批号 09224035
- 质量证书 – 批号 06124080
- 质量证书 – 批号 03824024
- 质量证书 – 批号 21422015
- 质量证书 – 批号 19422043
- 质量证书 – 批号 15422117
- 质量证书 – 批号 09422026
- 质量证书 – 批号 06222073
- 质量证书 – 批号 04622007
- 质量证书 – 批号 30521070
- 质量证书 – 批号 27721029
- 质量证书 – 批号 25121168
- 质量证书 – 批号 22921053
- 质量证书 – 批号 19621078
- 质量证书 – 批号 06121005
- 质量证书 – 批号 03421044
- 质量证书 – 批号 02321001
- 质量证书 – 批号 12520081
- 质量证书 – 批号 09320068
- 质量证书 – 批号 06420041
- 质量证书 – 批号 01420034
- 质量证书 – 批号 32519089
- 质量证书 – 批号 27519083
- 质量证书 – 批号 24519056