Corning® Gosselin™ Conical Container, 200 mL, PP, Red Screw Cap, Assembled, 200/Case
产品编号PN200-03
- Break-resistant Polypropylene (PP)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PN200-03 |
| Qty./Pk | 200 / Pk |
| Qty./Cs | 200 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980603
- 质量证书 – 批号 980587
- 质量证书 – 批号 979436
- 质量证书 – 批号 978947
- 质量证书 – 批号 977729
- 质量证书 – 批号 974053
- 质量证书 – 批号 971701
- 质量证书 – 批号 968915
- 质量证书 – 批号 967242
- 质量证书 – 批号 963542
- 质量证书 – 批号 963068
- 质量证书 – 批号 936972
- 质量证书 – 批号 927768
- 质量证书 – 批号 923814
- 质量证书 – 批号 921579
- 质量证书 – 批号 918749
- 质量证书 – 批号 913225
- 质量证书 – 批号 912583
- 质量证书 – 批号 905169
- 质量证书 – 批号 898609
- 质量证书 – 批号 893618
- 质量证书 – 批号 889876
- 质量证书 – 批号 883652
- 质量证书 – 批号 882173
- 质量证书 – 批号 879986
- 质量证书 – 批号 876799
- 质量证书 – 批号 876092
- 质量证书 – 批号 875416
- 质量证书 – 批号 871905
- 质量证书 – 批号 869106