Corning® Gosselin™ Straight Container, 90 mL, PP, Graduated to 80 mL, Hinged cap, Sterile, 350/Case
产品编号FL100-05
- Auto-stable hinged-cap
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or blue Polypropylene (PP)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FL100-05 |
| 数量/包 | 350 /包 |
| 数量/箱 | 350 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖类型 | 铰链盖 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 容器颜色 | 如玻璃般透明 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 987042
- 质量证书 – 批号 983776
- 质量证书 – 批号 982597
- 质量证书 – 批号 977062
- 质量证书 – 批号 976451
- 质量证书 – 批号 976446
- 质量证书 – 批号 972876
- 质量证书 – 批号 971670
- 质量证书 – 批号 968302
- 质量证书 – 批号 965540
- 质量证书 – 批号 962047
- 质量证书 – 批号 939124
- 质量证书 – 批号 928879
- 质量证书 – 批号 928865
- 质量证书 – 批号 927737
- 质量证书 – 批号 927201
- 质量证书 – 批号 921540
- 质量证书 – 批号 921176
- 质量证书 – 批号 920518
- 质量证书 – 批号 918722
- 质量证书 – 批号 917401
- 质量证书 – 批号 915580
- 质量证书 – 批号 913895
- 质量证书 – 批号 908668
- 质量证书 – 批号 907358
- 质量证书 – 批号 905126
- 质量证书 – 批号 899931
- 质量证书 – 批号 895692
- 质量证书 – 批号 894270
- 质量证书 – 批号 892088