text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ Straight Container, 50 mL, PP, Graduated, Hinged cap, Sterile, 650/Case

产品编号FL60-04

电子邮件

This is suggested replacement for FL52-02.


  • Auto-stable hinged-cap
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent Polypropylene (PP)

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   FL60-04
数量/包   650 /包  
数量/箱   650 /箱  
品牌   Corning®  
盖类型   铰链盖  
盖颜色   本色  
容器颜色   如玻璃般透明  
颈式样   广口  
盖材料   聚丙烯  
无菌   是  
应用   环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学  
产品规格文件