Corning® Gosselin™ Snap Cap for 200 mL Conical Container, LDPE, 220/Bag, 2640/Case
产品编号C200-08
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or white Polypropylene (PP)
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | C200-08 |
数量/包 | 2640 /包 |
数量/箱 | 2640 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 897793
- 质量证书 – 批号 895660
- 质量证书 – 批号 890716
- 质量证书 – 批号 875352
- 质量证书 – 批号 863233
- 质量证书 – 批号 853042
- 质量证书 – 批号 845867
- 质量证书 – 批号 838597
- 质量证书 – 批号 827199
- 质量证书 – 批号 807018
- 质量证书 – 批号 805827
- 质量证书 – 批号 789379
- 质量证书 – 批号 731016
- 质量证书 – 批号 730281
- 质量证书 – 批号 719317
- 质量证书 – 批号 714896
- 质量证书 – 批号 693997
- 质量证书 – 批号 688892
- 质量证书 – 批号 675741
- 质量证书 – 批号 665198
- 质量证书 – 批号 663243
- 质量证书 – 批号 642117
- 质量证书 – 批号 605064