Corning® Gosselin™ Conical Container, 1 L, White PP, Snap Cap, Non-assembled, 250/Case
产品编号PC1000-13
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC1000-13 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979503
- 质量证书 – 批号 975347
- 质量证书 – 批号 974098
- 质量证书 – 批号 972305
- 质量证书 – 批号 970045
- 质量证书 – 批号 968324
- 质量证书 – 批号 967235
- 质量证书 – 批号 965072
- 质量证书 – 批号 962548
- 质量证书 – 批号 960579
- 质量证书 – 批号 936958
- 质量证书 – 批号 934281
- 质量证书 – 批号 929480
- 质量证书 – 批号 928343
- 质量证书 – 批号 925554
- 质量证书 – 批号 922585
- 质量证书 – 批号 922181
- 质量证书 – 批号 918107
- 质量证书 – 批号 915065
- 质量证书 – 批号 915064
- 质量证书 – 批号 912573
- 质量证书 – 批号 906701
- 质量证书 – 批号 903167
- 质量证书 – 批号 897853
- 质量证书 – 批号 897104
- 质量证书 – 批号 895720
- 质量证书 – 批号 893605
- 质量证书 – 批号 893604
- 质量证书 – 批号 892875
- 质量证书 – 批号 890622