Corning® Gosselin™ Conical Container, 200 mL, PP, Graduated, Snap Cap, Assembled, 220/Case
产品编号PC200A-03
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC200A-03 |
| 数量/包 | 220 /包 |
| 数量/箱 | 220 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 983241
- 质量证书 – 批号 980607
- 质量证书 – 批号 980599
- 质量证书 – 批号 980583
- 质量证书 – 批号 979505
- 质量证书 – 批号 976514
- 质量证书 – 批号 975892
- 质量证书 – 批号 974055
- 质量证书 – 批号 971768
- 质量证书 – 批号 971694
- 质量证书 – 批号 969486
- 质量证书 – 批号 968326
- 质量证书 – 批号 967772
- 质量证书 – 批号 960581
- 质量证书 – 批号 960580
- 质量证书 – 批号 960030
- 质量证书 – 批号 936964
- 质量证书 – 批号 933412
- 质量证书 – 批号 932813
- 质量证书 – 批号 931345
- 质量证书 – 批号 928973
- 质量证书 – 批号 928972
- 质量证书 – 批号 928344
- 质量证书 – 批号 926682
- 质量证书 – 批号 925556
- 质量证书 – 批号 922647
- 质量证书 – 批号 922182
- 质量证书 – 批号 920538
- 质量证书 – 批号 918192
- 质量证书 – 批号 918111