Corning® Gosselin™ Conical Container, 200 mL, PP, Graduated, 660/Case
产品编号PC200A-05
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC200A-05 |
| 数量/包 | 660 /包 |
| 数量/箱 | 660 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980598
- 质量证书 – 批号 980585
- 质量证书 – 批号 979507
- 质量证书 – 批号 974054
- 质量证书 – 批号 971695
- 质量证书 – 批号 970573
- 质量证书 – 批号 967238
- 质量证书 – 批号 965603
- 质量证书 – 批号 960582
- 质量证书 – 批号 934283
- 质量证书 – 批号 932814
- 质量证书 – 批号 928402
- 质量证书 – 批号 928345
- 质量证书 – 批号 925557
- 质量证书 – 批号 921572
- 质量证书 – 批号 918743
- 质量证书 – 批号 916802
- 质量证书 – 批号 916183
- 质量证书 – 批号 915066
- 质量证书 – 批号 912576
- 质量证书 – 批号 908043
- 质量证书 – 批号 906708
- 质量证书 – 批号 901860
- 质量证书 – 批号 901363
- 质量证书 – 批号 895726
- 质量证书 – 批号 892880
- 质量证书 – 批号 892119
- 质量证书 – 批号 889866
- 质量证书 – 批号 887810
- 质量证书 – 批号 885735