Corning® Gosselin™ Conical Container, 200 mL, White PP, Snap Cap, Sterile, Assembled, 220/Case
产品编号PC200A-07
This is the suggested replacement for PC200A-11.
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC200A-07 |
| 数量/包 | 220 /包 |
| 数量/箱 | 220 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖类型 | 弹扣盖 |
| 盖颜色 | 白色 |
| 容器颜色 | 白色 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 低密度聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 975348
- 质量证书 – 批号 936965
- 质量证书 – 批号 930011
- 质量证书 – 批号 927217
- 质量证书 – 批号 924513
- 质量证书 – 批号 918113
- 质量证书 – 批号 908044
- 质量证书 – 批号 901364
- 质量证书 – 批号 897106
- 质量证书 – 批号 887100
- 质量证书 – 批号 879977
- 质量证书 – 批号 871896
- 质量证书 – 批号 863304
- 质量证书 – 批号 857114
- 质量证书 – 批号 833619
- 质量证书 – 批号 826599
- 质量证书 – 批号 825881
- 质量证书 – 批号 819014
- 质量证书 – 批号 813811
- 质量证书 – 批号 807079
- 质量证书 – 批号 791256
- 质量证书 – 批号 789415
- 质量证书 – 批号 786588
- 质量证书 – 批号 777835
- 质量证书 – 批号 772750
- 质量证书 – 批号 772077
- 质量证书 – 批号 763047
- 质量证书 – 批号 758521
- 质量证书 – 批号 751893
- 质量证书 – 批号 739146