Corning® Gosselin™ Conical Container, 400 mL, PP, Graduated, Snap Cap, Non-assembled, 460/Case
产品编号PC400-01
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC400-01 |
| 数量/包 | 460 /包 |
| 数量/箱 | 460 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976516
- 质量证书 – 批号 974056
- 质量证书 – 批号 971769
- 质量证书 – 批号 970048
- 质量证书 – 批号 968329
- 质量证书 – 批号 966120
- 质量证书 – 批号 962502
- 质量证书 – 批号 962063
- 质量证书 – 批号 939141
- 质量证书 – 批号 936966
- 质量证书 – 批号 934346
- 质量证书 – 批号 931818
- 质量证书 – 批号 929482
- 质量证书 – 批号 927767
- 质量证书 – 批号 926685
- 质量证书 – 批号 923810
- 质量证书 – 批号 922184
- 质量证书 – 批号 919949
- 质量证书 – 批号 918745
- 质量证书 – 批号 916185
- 质量证书 – 批号 913923
- 质量证书 – 批号 913922
- 质量证书 – 批号 909974
- 质量证书 – 批号 906711
- 质量证书 – 批号 905162
- 质量证书 – 批号 902523
- 质量证书 – 批号 899961
- 质量证书 – 批号 898606
- 质量证书 – 批号 898605
- 质量证书 – 批号 897109