Corning® Gosselin™ Conical Container, 400 mL, White PP, Snap Cap, Sterile, Assembled, 185/Case
产品编号PC400-05
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC400-05 |
| 数量/包 | 185 /包 |
| 数量/箱 | 185 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖类型 | 弹扣盖 |
| 盖颜色 | 白色 |
| 容器颜色 | 白色 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 974050
- 质量证书 – 批号 973496
- 质量证书 – 批号 969490
- 质量证书 – 批号 968912
- 质量证书 – 批号 968331
- 质量证书 – 批号 960584
- 质量证书 – 批号 937504
- 质量证书 – 批号 936968
- 质量证书 – 批号 933352
- 质量证书 – 批号 926688
- 质量证书 – 批号 922589
- 质量证书 – 批号 919950
- 质量证书 – 批号 919382
- 质量证书 – 批号 908047
- 质量证书 – 批号 902525
- 质量证书 – 批号 901365
- 质量证书 – 批号 897859
- 质量证书 – 批号 897111
- 质量证书 – 批号 895732
- 质量证书 – 批号 889872
- 质量证书 – 批号 887815
- 质量证书 – 批号 885741
- 质量证书 – 批号 884334
- 质量证书 – 批号 882929
- 质量证书 – 批号 882168
- 质量证书 – 批号 881422
- 质量证书 – 批号 877439
- 质量证书 – 批号 876795
- 质量证书 – 批号 876087
- 质量证书 – 批号 871180