Corning® Gosselin™ Conical Container, 400 mL, PP, Graduated, Snap Cap, Assembled, 185/Case
产品编号PC400-09
- Lightweight and break-resistant
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC400-09 |
| 数量/包 | 185 /包 |
| 数量/箱 | 185 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖类型 | 弹扣盖 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 容器颜色 | 本色 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980592
- 质量证书 – 批号 980577
- 质量证书 – 批号 980069
- 质量证书 – 批号 974687
- 质量证书 – 批号 974048
- 质量证书 – 批号 971699
- 质量证书 – 批号 968332
- 质量证书 – 批号 967776
- 质量证书 – 批号 936970
- 质量证书 – 批号 929484
- 质量证书 – 批号 928976
- 质量证书 – 批号 923812
- 质量证书 – 批号 922591
- 质量证书 – 批号 921576
- 质量证书 – 批号 919383
- 质量证书 – 批号 918115
- 质量证书 – 批号 908048
- 质量证书 – 批号 905166
- 质量证书 – 批号 899963
- 质量证书 – 批号 897112
- 质量证书 – 批号 895734
- 质量证书 – 批号 885743
- 质量证书 – 批号 882931
- 质量证书 – 批号 879267
- 质量证书 – 批号 876089
- 质量证书 – 批号 874078
- 质量证书 – 批号 869756
- 质量证书 – 批号 865479
- 质量证书 – 批号 863310
- 质量证书 – 批号 860296